Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

MCSS Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Modulaire enkele deur, MCSS

De reeks combineerbare roestvaststalen vloerstaande behuizingen met enkele deur, MCSS, met beschermingsgraad IP 55, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. Het risico op schade aan componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd doordat water en stof de behuizing niet kunnen binnendringen. Deze reeks behuizingen is geschikt voor vrijwel elke omgeving, afhankelijk van de gradatie.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Lichaamsdikte 1.5mm
Dikte van de deur 2mm
Dikte van de deur 14ga
Lichaamsdikte 16ga
Voltooien Geborsteld
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Voordelen
Bronnen Video
IP66

Play

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.