Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

HOFFMAN-3DR-N1509552-MCINewRenderAndDiagram-USEN-back.tif Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

LCT-rek van plaatstaal met IP-beveiliging, MCI

De reeks combineerbare plaatstalen vloerstaande ICT-behuizingen, MCI, bestaat uit geïntegreerde 19-inch profielen en een achterdeur. De reeks vormt een ideale oplossing voor ICT-toepassingen en vereist slechts beperkte montagetijd, aangezien de profielen vooraf zijn gemonteerd. Met slechts één enkel artikelnummer voor de complete oplossing maakt het inkoopproces eenvoudig.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

cULus_UL Listed

CE UKCA

EAC

GOST

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte behuizing 0.06in
Deurdikte 0.08in
Dikte behuizing 1.5mm
Deurdikte 2mm
Kleur Lichtgrijs
Materiaal Zacht staal
Afwerking Poedercoating; Verzinkt
Kleurcode RAL 7035
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.