Compact plaatstaal met één deur, MKS-HP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Compact plaatstaal met één deur, MKS-HP
De serie plaatstalen, compacte vloerstaande behuizingen met enkele deur, MKS-HP, met een IP66-beschermingsklasse biedt een hogere mate van bescherming voor apparatuur en componenten. Hierdoor wordt de levensduur verlengd en worden onderhoudskosten verlaagd wanneer de behuizing wordt gemonteerd in veeleisende omgevingen met extreme omstandigheden. Deze nieuwe behuizingen hebben de IP66-beschermingsklasse en daardoor geschikt voor de voedsel- en drankenindustrie en farmaceutische industrie.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Body: Vier keer gevouwen en genaadlast frame. Geïntegreerde diepteprofielen met gatenpatroon maken diepteafstelling van de montageplaat mogelijk.
- Bodemplaten: Bodemplaat uit één stuk met polyurethaanpakking voor een maximale afdichting.
- Levering: Frame met gemonteerde deur, achterpaneel, dakpaneel, bodemplaten, montageplaat en deurframe. Levering omvat tevens aardingsbouten. De behuizing wordt geleverd op een pallet die even breed is als de behuizing. Al het verpakkingsmateriaal is recyclebaar.
- Deur: Gemonteerd met vier scharnieren waardoor naar links of rechts openen mogelijk is. Inclusief deurframe met 25mm-gatenpatroon.
- Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestigingspunten en voorzien van een afzonderlijke aardingsbout.
- Slot: Vierpunts espagnoletsysteem. Zorgt voor maximaal gebruik van de binnenruimte van de behuizing. Standaard slot met dubbele baard, met binnenwerk van 3 mm. Standaard binnenwerk, cilinders, hefgrepen en T-grepen zijn verkrijgbaar als accessoires.
- Materiaal: Behuizing: 1,35 mm gelakt staal. Achter- en dakpanelen: 1,5 mm gelakt staal Deur: 1,35 mm gelakt staal. Montageplaat: 3 mm dik verzinkt staal. Bodemplaten: 1 mm verzinkt staal
- Montageplaat: Dubbel gevouwen en schuift op zijn plaats. In diepte verstelbaar in stappen van 25 mm met het MPD02-accessoire. Meegeleverd, op de buitenkant van de verpakking van de behuizing.
- Achterwand: Aangebracht met M6-torxschroeven. Standaardvoorzieningen voor achterdeurmontage. Uitneembaar
Specificaties
| Dikte | 1.35mm |
| Dikte | 16in |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.