Hijskit | Vloerstaande kasten, MCUK


Hijskit | Vloerstaande kasten, MCUK
Deze hijsogen zijn direct gemonteerd op het frame van de behuizing, waardoor alle druk wordt weggenomen van het bovenste bekabelingsframe. Deze hijsogen garanderen een veilig transport en een veilige behandeling van de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor het hijsen van de behuizing samen met het opbouw bekabelingsframe MCU van 200 mm hoogte. Direct gemonteerd op het behuizingsframe, de MCU is daarme vrij van spanningen. 300 mm hoge MCU's moeten separaat gehesen worden.
- Verpakkingseenheid: 4 spindels met hijsogen volgens DIN 580 norm.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.