Handgrepen, UDH-C.
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Handgrepen, UDH-C.
Met deze zwenkgreep kan de behuizing eenvoudig worden geopend en wordt de toegang voor onbevoegd personeel beperkt door de verschillende vergrendelingsopties, inclusief hangsloten.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Handgreep om het bestaande slot te vervangen in UCP/UCPT kasten. Voor de handgreep UDH2C, UDH2CS en UDH3C is het maken van een machinale bewerking noodzakelijk. UDH1C wordt geleverd met 2 sleutels.
- Levering: Per stuk, inclusief bevestigingsmateriaal.
- UDH1C is supplied with 2 keys
- Swing handle for polyester wall mounted enclosures
- The handle replaces the standard modular or compact polyester wall mounted enclosure handle/lock and offers many key or padlocking options
- Locking handles with compatible keys maybe selected due to the specification set by the end user
- The security of the enclosure can be increased by using additional padlocks
- Machining is required for compact polyester wall mounted enclosures
- Locking inserts, LSSU must be ordered separately
- Description: UDH0C - Neutral handle; UDH1C - Handle with key E2432; UDH2C - Handle for half cylinder; UDH2CS - Small handle for half cylinder (to be used for UCP320/UCP430)
Specificaties
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Met structuur |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.