Glazen deuren, DNG
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Glazen deuren, DNG
De elektrische componenten kunnen worden bekeken terwijl de deur gesloten is. Deze zorgt ervoor dat onbevoegde personen geen toegang hebben en dat de bescherming tegen binnendringing van stof en vocht wordt gehandhaafd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Glazen deur voorzien van helder veiligheidsglas om in de kast te kunnen kijken. Voorzien van dubbelbaard 3 mm slot systeem en deurframe. Geschikt voor alle mogelijke sloten. Kan op alle koppelbare en compacte kasten gebruikt worden.
- Materiaal: Frame: 2 mm plaatstaal. Zichtvenster: 4 mm met helder veiligheidsglas.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig IP 55 | TYPE 12 | IK 07.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
- Montagevoorschriften: Gebruik de scharnierset DNMK01 wanneer deze deur niet een bestaande deur vervangt.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.