Gasveer, MPGR
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Gasveer, MPGR
De MPGR-gasveer is ontworpen voor alle standaardlessenaars. De gasveer wordt gebruikt om het gewicht van het deksel te ondersteunen zodat handsfree toegang mogelijk is.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Gasveer ter vervanging van het standaardscharnier voor de lessenaar. Kan worden gebruikt met alle standaardlessenaars.
- Verpakkingseenheid: 2 gasveren inclusief montagemiddelen.
- Gas spring: MPGR150 - 150N; MPGR250 - 250N
Specificaties
| Kleur | Zwart |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Soepel |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.