Zwenkframes op volledige hoogte, ESFC
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Zwenkframes op volledige hoogte, ESFC
Een zwenkraam voor 19 inch apparatuur dat zorgt voor extra montageruimte voor dergelijke apparatuur, en dat zodra het is geopend toegang via de achterkant verstrekt tot de gemonteerde componenten en apparatuur.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Zwenkraam, volledige hoogte, voor 19" componenten, zowel links- als rechtsscharnierend. Voor montage in plaatstalen, koppelbare en compacte behuizingen. Slim ontworpen scharnieren die extra inbouwdiepte opleveren. Verstelbaar bovenscharnier voor het haaks monteren van het zwenkraam. Stevig W-vormig profiel voor zware apparatuur. Verzinkt stalen 19" verticale profielen voor directe aarding van de gemonteerde componenten. Standaard uitgevoerd met 130° scharnier. Gebruik voor montage de zijdelingse ondersteuningsrail ESFB. Dieptemontage en eenvoudige kabelrouting kan gerealiseerd worden door middel van montageplaat SFMP. Verstelbaar in diepte met stappen van 12.5 mm.
- Maximale belasting: 1800N, zwenkraam positioneert zichzelf.
- Slot: Twee 3 mm DIN sloten.
- Materiaal: 19'' verticale profielen 2 mm verzinkt plaatstaal. Frame: verticale profielen 2 mm en horizontaal profiel 3 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 Zwenkraam inclusief scharnieren.
- Montagevoorschriften: ESFC: voor 600, 800, 1000 en 1200 mm brede koppelbare behuizingen. Gebruik ESFB voor montage in een stalen koppelbare behuizing.
Specificaties
| Dikte | 2mm |
| Dikte | 14ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.