19" Legbord voor apparatuur, MTR


19" Legbord voor apparatuur, MTR
Dit legbord voor 19 inch profielen is in hoogte verstelbaar, biedt verdere montagemogelijkheden. Het is voorzien van ventilatieopeningen, voor een goede luchtcirculatie in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor frontmontage. Het legbord kan versteld worden van voor naar achteren. Ventilatie openingen.
- Aanvullende informatie: Kan worden gemonteerd in combinatie met zwenkraam.
- Materiaal: 1,8 mm geperforeerd plaatstaal en 1,8 mm stalen hoek.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 1 set, inclusief bevestigingsmateriaal.
- Max. loading: 150N
Specificaties
Dikte | 0.07in |
Dikte | 1.8mm |
Kleur | Lichtgrijs |
Kleurcode | RAL 7035 |
Materiaal | Staal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.