Vloerplint, PFF


Vloerplint, PFF
Deze vloerstandaarden voor vloermontage moeten worden gebruikt wanneer een gepaste bedieningshoogte is vereist voor een wandmontagebehuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Sokkels voor montage van de kast op de vloer voor een passende bedieningshoogte. Geschikt voor 300 mm en 400 mm diepe kasten met breedte W≥ 400 mm. Leverbaar in 300 mm en 450 mm hoogte. Machinale bewerking noodzakelijk.
- Materiaal: 2 mm plaatstaal.
- Afwerking: Structuur poedercoating, RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: 2 stuks, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Kleur | Lichtgrijs |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Gepoedercoat |
Kleurcode | RAL 7035 |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.