Ventilatorverwarming, EHV
Ventilatorverwarming, EHV
Deze krachtige ventilatorverwarming, EHV, heeft een hoge verwarmingscapaciteit. De verwarming maakt gebruik van een ventilator om de warmte gelijkmatig over de behuizing te verdelen, waardoor hete plekken worden voorkomen. Watercondensatie wordt geëlimineerd, ook bij sterke daling van de omgevingstemperatuur.
Industrienormen
cRUus_UL
CE
EAC
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Ruimtebesparende hoog presterende verwarming met ventilator om condensatie te voorkomen. De ventilator help de natuurlijke convectie voor een snelle verdeling van de warmte. Bevestiging: Clip voor 35 mm DIN rail (EN60715). Temperatuur beveiliging om te beschermen tegen oververhitting in geval van een ventilator storing
 - Verwarmings element: Hoge prestatie cartridge.
 - Materiaal: Kunststof UL94 V-0 goedgekeurd en gegoten aluminium.
 - Levensduur: 50.000 h bij 25 °C.
 - Bedrijfstemperatuur: -45 °C tot +70 °C.
 - Aansluiting: 3-polige schroefverbinding 2.5 mm².
 - Beschermingsklasse: IP 20, Klasse I (geaard).
 - Goedkeuringen: CE
 - Verpakkingseenheid: Per stuk.
 - Pack quantity: 1 piece
 - High performance fan heater with a high heating capacity
 - The large amount of heat generated by the optimised sized heater is distributed within the enclosure using forced air, produced by the heater's fan
 - When installed, water condensation will be avoided especially in situations when the ambient temperature dramatically drops
 - As the air will be distributed by the integrated fan, hot spots within the enclosure will be prevented
 - A thermostat with a normally closed contact, ETR or EFR, is recommended in order to control the heater
 - Voltage (V): 230 V AC 50/60 HZ
 - Protection: IP 20, Class I (earthed)
 
Specificaties
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.