Extrude-Tite schroeven Torx, CONS
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Extrude-Tite schroeven Torx, CONS
Een standaard, uit voorraad leverbare oplossing voor de bevestiging van componenten en accessoires op het frame of de profielen van de behuizing, die de installatie vereenvoudigt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Te gebruiken in het DIN-patroon van ronde gaten op de behuizing van het roestvaststalen frame. Zelftappende torx-schroeven voor de montage van accessoires.
- Verpakkingseenheid: 250 stuks
Specificaties
| Materiaal | Zacht staal |
| Voltooien | Geplateerd |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.