Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

External segregation horizontal plates Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

External segregation horizontal plates | Stroomverdeling, MSES

This polycarbonate horizontal separation plate, MSES, is available off the shelf and pre-sized. The plate should be used when subsections need to be segregated. It is placed between a mounting plate and the doorway for partial doors. No screws are needed, which makes mounting easy. The fix section can then comply to up to form 4 segregation according to IEC 61439.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.12in
Dikte 3mm
Afwerking Gepolijst
Materiaal Polycarbonaat
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.