Externe Baying Kit, CCE
        
        Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
      
        Externe Baying Kit, CCE
Behuizingen kunnen eenvoudig worden gekoppeld, wat resulteert in een goede uitlijning, zonder dat ruimte wordt ingenomen binnen de behuizing.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Voordelen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Bronnen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
      
  
          
                    
      
    
  
        
                                            Accessoires
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Kenmerken
- Omschrijving: Beugels gemonteerd op het buitenliggende gatenpatroon van het frame, garandeert een sterke en drie dimensionale uitlijning van de gekoppelde plaatstalen behuizingen met "auto-spacer" functie. Deze methode van koppelen heeft tevens de directe aarding tussen de behuizingen onderling als voordeel.
 - Materiaal: 3 mm verzinkt plaatstaal.
 - Verpakkingseenheid: 6 beugels, inclusief bevestigingsmateriaal.
 
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad

        Mandatory
      
      - Waarschuwing
 - nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.