Frontpaneel, 45x470, RAL7035


Frontpaneel, 45x470, RAL7035
Catalogusnr# PAC01
Dit frontpaneel heeft dezelfde afwerking als de behuizing, en wordt gebruikt om lege secties in 19 inch profielsystemen te bedekken, om de esthetiek van de behuizing te handhaven. Het kan indien nodig ook machinaal worden bewerkt voor de montage van apparatuur.
Details
Voordelen
Bronnen
CAD
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Frontpaneel.
- Materiaal: 1.5 mm plaatstaal.
- Afwerking: RAL 7035.
- Verpakkingseenheid: Per stuk.
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Installatiehandleiding / instructieblad
CAD-GENERATIE
Mandatory
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.