Blinde kap 8/16
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Blinde kap 8/16
Catalogusnr# CEAB816
Blinde opening kap-tot-kap voor kabelingangen CEP en CCF
Industrienormen
UL94 V-0 Flammability; File No. E61997
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Distributeurs in uw regio
Kenmerken
- Omschrijving: Blinde openingen kap-tot-kap voor kabelingangen CEP en CCF. Gemonteerd over de opening met behulp van schroefbevestiging.
- Afwerking: Zwart
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE
- Verpakkingseenheid: 10 stuks
- Beschermingsklasse: IP66
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +120°C
Specificaties
Productkenmerken
Bulletinnummer
Data sheet
Hieronder is een lijst van geautoriseerde distributeurs die dit artikel momenteel op voorraad hebben:
| Distributeur | Hoeveelheid | Datum op voorraad |
|---|
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.