Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

EMC connection bottom plate Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

EMC kabelinvoer bodemplaat, CBPE

Deze bodemplaat wordt gebruikt voor het installeren van EMI-kabels in vloerstaande behuizingen, en zorgt ervoor dat de EMC-prestaties worden gehandhaafd.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.06in
Dikte 1.5mm
Afwerking Verzinkt
Materiaal Staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.