Aardingsaansluiting voor panelen, ECP
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Aardingsaansluiting voor panelen, ECP
Deze aardingsaansluitkit zorgt voor een goed contact tussen aardingskabels en montageplaten, panelen en profielen. De kit is ook geschikt voor zowel inkoop als installatie.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Beschrijving: Aardingsaansluiting voor het bevestigen van de aardingsbanden en kabels aan panelen, montageplaten of profielen.
- Verpakkingshoeveelheid: 10 sets.
Specificaties
| Dikte | 4mm |
| Dikte | 10ga |
| Materiaal | Zacht staal |
| Afwerking | Geplateerd |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.