Deurframe montageprofielen, DCP


Deurframe montageprofielen, DCP
Montageprofielen worden gebruikt om accessoires te bevestigen op het deurframe, voor eenvoudige en veilige montage van kabels, kabelgoten, enz.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Horizontale profielen voorzien van een 25 mm gatenpatroon. Direct te monteren op het deurframe. Voor eenvoudige montage van lichte componenten door gebruik van CNT 05 schroeven. Gatenpatroon 4,5 mm en 6,5 mm in diameter.
- Materiaal: 2 mm verzinkt plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 20 profielen, inclusief bevestigingsmateriaal.
Specificaties
Dikte | 2mm |
Dikte | 14ga |
Materiaal | Plaatstaal |
Afwerking | Verzinkt |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.