DIN-rail, DR


DIN-rail, DR
Een gebruiksklare DIN-rail die de aanschaf en installatie vergemakkelijkt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: DIN-rail 35 mm voor DABP/DPCP behuizingen.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal
- Verpakkingseenheid: Per stuk
- Ready to use rails ensure that both procurement and installation can be done efficiently reducing the labour time required
Specificaties
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Gegalvaniseerd staal |
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.