DIN-rail, BDR


DIN-rail, BDR
Gebruiksklare, op maat gesneden DIN-rail die bestelling en installatie vereenvoudigt.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: DIN-rail 35 mm voor klemmenkasten.
- Materiaal: Gegalvaniseerd plaatstaal
- Verpakkingseenheid: 5 stuks
Specificaties
Dikte | 1mm |
Dikte | 18ga |
Afwerking | Gegalvaniseerd |
Materiaal | Plaatstaal |
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.