Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

1013050500 Product Photo Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

CS480 draaivoet uitwendig

CS480 Swivel Base External allows the entire suspension system to rotate at the point of attachment on a horizontal surface. Arm can be rotated or turned 340 degrees. Base mounting hardware is exposed. Maintenance-free bearings.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

IEC 60529, IP66

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.