CrossBoard-adapter comfort, WOCB


CrossBoard-adapter comfort, WOCB
Adapter voor montage van motorbeveiligingsproducten. Verstelbare montagerail.
Industrienormen
UL
IEC
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: 3-polige adapter. Eén vaste montagerail. Adapters zijn voorzien van kabels voor compacte montage van complete motorcircuits.
- Nominale spanning: 690 V.
- Afmetingen: 45 × 160 × 45 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: IEC, UL.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.