Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Cover plates Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Afdekplaten, BDPS

De afdekplaat bedekt de opening aan de bovenkant van de onder- of middensectie in lessenaars en beschermt elektrische apparatuur tegen de omgeving en personeel tegen letsels.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Dikte 0.08in
Dikte 2mm
Afwerking Geborsteld 400
Materiaal Roestvrij staal 304
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen Accessoires
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.