Koperen stroomrails, WO60


Koperen stroomrails, WO60
Standaard vertinde Cu-stroomrails gebruikt in combinatie met stroomrailsteunen.
Industrienormen
UL
CSA
GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: Vertinde Cu-stroomrails. De Cu-stroomrail is effectief beschermd tegen agressieve media.
- Materiaal: Cu-ETP R300 (EN13601), vertind.
- Lengte: 2400 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.