Compact design LED verlichting, TLCL


Compact design LED verlichting, TLCL
Deze energiezuinige Ledverlichting van de behuizing, die op verschillende manieren in elke behuizing of ook rechtstreeks op 19 inch profielen kan worden gemonteerd, biedt hulp bij onderhoud ter plaatse.
Industrienormen
CE
EAC
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Verlichtingssysteem met een compact design, geschikt voor bijna alle behuizingen of ICT racks. Wordt geleverd met drie bevestigssystemen: magnetisch, schroefmontage en snap-in. Deze lamp heeft een zeer lange levensduur (ongeveer 50.000 h) door het gebruik van LED technologie. De body van de verlichting is gemaakt van PC-ABS. Een geïntegreerde aansluiting maakt het mogelijk de lamp te activeren met behulp van een deurschakelaar door gebruik van de optionele TLCS. De LED-buis is gemaakt van PC en de kleur van de verlichting is wit.
- Lamp type: High Power LEDs.
- Helderheid: 945 Lm.
- Stroomverbruik: 7,2 W.
- Bedrijfstemperatuur: -20 ºC tot +50 ºC.
- Afmetingen: 448 x 54,5 x 26 mm.
- Connections: 2x0,75 mm² open eind kabel (lengte 1,5 m ), 2x0,75 mm² mini-connector voor deurschakelaar gebruik.
- Goedkeuringen: CE, EAC.
- Levering: Eén verlichting met vaste connectie kabel, geïntegreerde magneten en montage schroeven.
- Power consumption: 7,2 W
- Luminosity: 945 Lm
Specificaties
Materiaal | Kunststof |
Afwerking | Structuurafawerking |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.