Compacte aluminium vloerstaande buitenbehuizing, EKOM
Compacte aluminium vloerstaande buitenbehuizing, EKOM
De reeks compacte aluminium vloerstaande behuizingen met dubbele wand, EKOM, met beschermingsgraad IP 66 voor buitengebruik, is uit voorraad leverbaar in veel verschillende maten. De onderdelen zijn goed beschermd binnen de behuizing door de hoge beschermingsgraad, maar ook door de anti-vandalismefuncties en het efficiënte thermisch beheer. Al deze factoren dragen ertoe bij dat het risico op uitval van componenten en daarmee onnodige uitvaltijd wordt geëlimineerd.
Industrienormen
cULus UL Listed
CE, UK CA, UL, EAC
IP Declaration of Compliance
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Body: Behuizing uit één stuk. Geïntegreerde diepte profielen met gatenpatroon waardoor de montageplaat in diepte verstelbaar is. Het frame is in meervoudige deur versies verdeeld in afzonderlijke modules door middel van verticale tussenschotten.
- Regendak: Schuin aflopend regendak met geïntegreerde regengoot en ventilatiekanalen.
- Dubbelwandig: Achterzijde en dubbele wanden met aan de boven-en onderkant ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen.
- Aarding: Alle panelen zijn geaard middels hun bevestiging en zijn uitgerust met een aparte aarding sitftlasbout.
- Goedkeuringen: GOST. Bestand tegen klimatologische en chemisch actieve stoffen volgens EN61969-3 "Mechanische structuren voor elektronische apparatuur. Buiten-behuizingen".
- Bodemplaten: Geleverd als accessoire.
- Achterwand: Gemonteerd vanuit de binnenkant. Standaard voorziening voor het aanbrengen van een deur i.p.v. achterwand is aanwezig.
- Beschermingsklasse: Overeenkomstig met IP 66 | TYPE 4X, 12 | IK 10, wanneer de bodemplaat is gemonteerd.
- Materiaal: Aluminium AlMg3. Frame: 2 mm. Deur: 2 mm. Achterpaneel: 2 mm. Regendak: 2 mm. Dubbelwandig: 2 mm.
- Slot: Vierpunts espagnolet systeem. Zorgt voor maximaal gebruik van de binnenruimte van de behuizing. Standaard hefgreep met veiligheidsslot.
- Afwerking: RAL 7035 structuur poedercoating 100% polyester.
- Deur: Dubbelwandig met boven-en onderzijde ventilatie-openingen waardoor lucht kan stromen. Gemonteerd met niet zichtbare scharnieren waardoor links of rechts te openen. Bij uitvoeringen met meerdere deuren heeft iedere deur zijn eigen afsluit mogelijkheid.
- Delivery: Frame with fitted door with swinghandle, rear panel, rain hood and double walls. Delivery also includes earthing bolts. Delivered on a pallet which is identical to the width of the enclosure to allow baying without removal. All packing material is recyclable. Mounting plate and bottom plates are not included in the standard delivery.
Specificaties
| Dikte (T) | 0.08in |
| Dikte (T) | 2mm |
| Materiaal | Aluminium |
| Kleur | Lichtgrijs |
| Voltooien | Poedercoating |
| Kleurcode | RAL 7035 |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.