Kooimoer, CN
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kooimoer, CN
Een standaard, uit voorraad leverbare oplossing voor de montage van apparatuur, voorsluitpanelen of legplanken op 19 inch profielen.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor 2 mm dik plaatstaal.
- Verpakkingseenheid: 50 stuks.
Specificaties
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.