Kabel Invoer Plaat Laag, CEPL
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabel Invoer Plaat Laag, CEPL
CEPL kabelingangen zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen waarbij een behuizing veel binnenkomende of uitgaande kabels nodig heeft, maar er is slechts een beperkte installatieruimte. CEPL-ingangen kunnen snel en eenvoudig worden geïnstalleerd zonder gereedschap.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12; File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12
CE
IP54
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Afwerking: Grijs
- Verpakkingseenheid: 10
- Omschrijving: Snelle, kosteneffectieve en gereedschapsvrije kabelinvoer voor binnenkomende kabels en/of pneumatische leidingen in een behuizing. Het kliksysteem werkt voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Beschermingsklasse: IP54, NEMA 1, 12
- Materiaal: TPE
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.