Kabelinvoer Glandplaat rechthoekig, CEPH
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabelinvoer Glandplaat rechthoekig, CEPH
CEPH kabelingang biedt een zeer platte, ruimtebesparende professionele kabelingang met een zeer strakke afdichting. De speciale vorm van de membraanconusdoorvoer zorgt voor een optimale trekontlasting.
Industrienormen
UL 508A Component Recognized; Type 1, 12, 4X (indoor only); File No. E61997
UL94 V-0 Flammability
NEMA Type 1, 12, 4X (indoor only)
CE
IP66
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Snelle, kosteneffectieve kabelinvoer met een strakke afdichting voor binnenkomende kabels en/of pneumatische leidingen in een behuizing. Kan worden bevestigd met schroeven of het ingebouwde kliksysteem dat geschikt is voor wanddikten van 1,5 tot 2,5 mm.
- Afwerking: Zwart
- Ontvlambaarheid: UL94 V-0
- Materiaal: Polyamide 6.6 / TPE
- Verpakkingseenheid: 1 pc
- Beschermingsklasse: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (alleen gebruik binnen)
- Temperatuurbestendigheid: -40°C tot +90°C
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.