Kabeldoorvoer/bodemplaat pakkingset, BG
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabeldoorvoer/bodemplaat pakkingset, BG
Een pakking die de beschermingsgraad van de behuizing handhaaft tijdens de installatie van kabels, en die ook de flexibiliteit vergroot, omdat de kabeldiameter niet bekend hoeft te zijn vóór de installatie.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: De bodem van de behuizing wordt afgedicht door het gebruik van een zelfklevende strip op het frame rond de bodem-opening. De gaten rondom de kabels worden afgedicht door een zelfklevende foampakking geplaatst tussen de bodemplaten. De elasticiteit en de maat van het foam garandeert een goede afdichting rond de meeste kabels.
- Verpakkingseenheid: 1,6 m zelfklevende foam (30 x 25 mm) en 6 m zelfklevende pakking (4,5 x 8 mm). Voor 1600 mm brede behuizingen, 2 stuks bestellen.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.