Kabeldoorvoeren, CON
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Kabeldoorvoeren, CON
De kabelgeleiding maakt een snelle installatie van kabels mogelijk en garandeert tegelijkertijd een veilige en betrouwbare verbinding tussen de componenten die geïnstalleerd zijn in bewegende delen en de componenten in de behuizing.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor een flexibele en veilige bescherming van kabels die tussen de deur of zwenkraam en het behuizingsinterieur bevestigd zijn. Zeer flexibel en halogeen vrij.
- Materiaal: Polyethyleen.
- Montagevoorschriften: Voeg CONH toe voor directe montage op profielen.
- Verpakkingseenheid: 1.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Mandatory
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.