Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Busbar adapter 45A, with cables Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Stroomrailadapter 45A met kabels, WO60

Stroomrailadapter, 45 A. Met twee verstelbare montagerails. Het bovenste deel is verwijderbaar en is voorzien van vooraf aangebrachte kabels.

Lees meer Minder lezen

Industrienormen

UL

CSA

GL

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.