Railadapter 250A, WO60
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Railadapter 250A, WO60
Stroomrailadapters die zijn aangepast aan het ontwerp van de fabrikant.
Industrienormen
UL
CSA
GL
Details
Voordelen
Bronnen
Kenmerken
- Omschrijving: 3-polige stroomrailadapter, 250 A, aangepast aan het ontwerp van de fabrikant van de component.
- Nominale spanning: 690 V.
- Nominale stroom: 250 A.
- Voor busbars: 12, 15, 20, 25, 30 × 5, 10.
- Vermogensdissipatie bij 80% belasting: 26.1 W (32023), 10 W (32156).
- Breedte: 105 mm.
- Hoogte: 190 mm.
- Verpakkingseenheid: 1 stuks.
- Goedkeuringen: CSA, UL, GL.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.