Inlegbare scharnierende afdekking van de connector van de kast
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Inlegbare scharnierende afdekking van de connector van de kast
Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal. When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Lay-in Hinged-Cover Box Connectors are used for use inside enclosure when wireway is connected to ensure a tight seal
- When wireway enters an enclosure, a box connector should be used on the inside of the enclosure to maintain environmental rating
Specificaties
| Kleurcode | ANSI 61 |
| Afwerking | Gegalvaniseerd; Poedercoating |
| Kleur | Grijs |
| Materiaal | Zacht staal |
Certificaat van goedkeuringsinstantie
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.