Skip to main content

Selecteer uw land/taalvoorkeur

Lay-In Wireway; Lay-In NEMA Type 12 Wireway Barrier Kits, Bracket-Mounted; F66B560_LW12_BarrierKitBrkt; 20320; F44B360; 20340; F66B560; 20270; F44BB2C; 20290; F44BB3C; 20300; F66BB2C; 20310; F66BB3C Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Barrier Kits gemonteerd op beugel

Divides wireway into two or three compartments. Plated spring steel brackets hold barriers in place by friction fit inside wireway. Order barrier and bracket separately. Recommended spacing increments of 3 ft.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Kleurcode ANSI 61
Voltooien Gegalvaniseerd; Poedercoating
Kleur Grijs
Materiaal Zacht staal
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.