Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

HOFFMAN-3D-N02847-NPI66Assemblytable-EN_EATEK00.png Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

Verlengstuk van montagetafel, EATEK

Voor het verbreden van de EAT300-montagetafel tot een maximale breedte van 2150 mm.

Ontworpen om het werkoppervlak te vergroten om platen te monteren (minder dan 1.600 mm hoog) of om extra ondersteuning te bieden voor grotere panelen (2.000 mm of hoger), waardoor buigen tijdens de montage wordt voorkomen.

Lees meer Minder lezen Deze pagina afdrukken
Details

Kenmerken

Specificaties

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
Voordelen
Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.