Lucht-naar-water heat exchanger, BLU
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Lucht-naar-water heat exchanger, BLU
Industriële lucht-water-warmtewisselaars verwijderen warmte uit behuizingen met behulp van gekoelde vloeistof, voor een betrouwbare en onderhoudsarme koeloptie voor behuizingen.
Details
Bronnen
Kenmerken
- Afwerking: RAL 7035 voor de uitvoeringen van verzinkt staal
- Intern temperatuurbereik: +20°C tot +60°C
- Omgevingstemperatuurbereik: +1 °C tot +60 °C | +1 °C tot +70 °C
- Aantal in verpakking: 1
Specificaties
| Kabellengte | 3m |
| Nominale frequentie | 50 – 60Hz |
| Materiaal | Gegalvaniseerd staal |
| Beschermingsklasse | IP55 |
Certificering
Installatiehandleiding / instructieblad
Technische specificatie
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.