Luchtventilatienetten IP44, UPVD
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
Luchtventilatienetten IP44, UPVD
Deze luchtroosters zorgen voor luchtcirculatie in de behuizing, waardoor het risico op watercondensatie tot een minimum wordt beperkt, terwijl de IP44-beschermingsgraad wordt gehandhaafd.
Details
Voordelen
Bronnen
Accessoires
Kenmerken
- Omschrijving: Voor kastventilatie, onzichtbaar indien gemonteerd op het binnenpaneel van een dubbelpaneelse hoek. Machinale bewerking vereist. Diameter gat: rond 34.9 mm.
- Materiaal: Polyester.
- IP: IP 44
- Verpakkingseenheid: 2 stuks.
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.