Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

Express Customization

Express Customization

Dagen tellen. Wij verzenden binnen 10 dagen.

Met Express Customization kunnen klanten de meest populaire behuizingen van nVent HOFFMAN met 2D-gaten en -uitsparingen aanpassen en lakkering toevoegen – alles wordt binnen 10 dagen geleverd. 

  • Kies uit meer dan 1500 van onze populairste behuizingen en panelen
  • Voeg gaten en uitsparingen toe waar nodig

     

Het draait allemaal om snelheid
nVent HOFFMAN kan assisteren bij het aanpassen van standaardproducten via onze Express Customization-dienstverlening, die speciaal is ontwikkeld voor de maximalisering van snelheid en efficiëntie.

Het proces is snel en nauwkeurig en gaat uit van de tekeningen van klanten. Bovenal draait de dienstverlening om snelheid, wat betekent dat er binnen 5 à 10 werkdagen geleverd kan worden, afhankelijk van het product en de beschikbaarheid van het desbetreffende Modification Center.

Aanbod
Tot de aangeboden services behoren uitsparingen, zoals rechthoekige, cirkelvormige en andere soorten uitsparingen in eender welk deel van de behuizing of deur van een behuizing, alsmede gaten en draadgaten in verschillende afmetingen. 

Tot de producten die kunnen worden bewerkt, behoren vloerstaande behuizingen en behuizingen voor wandmontage in plaatstaal en roestvast staal, klemmenkasten in verschillende materialen en een groot aantal accessoires, zoals zijpanelen.

Levering

Voor een correcte levering worden de standaardproducten als volgt aangepast:

  1. De randen van een uitsparing of gat worden opnieuw gelakt volgens een geteste procedure om de corrosieweerstand van de standaardbehuizing of het standaardaccessoire te behouden.
  2. Het label aan de binnenzijde wordt aangepast zodat uw kwaliteitsafdeling kan zien dat het product is bewerkt in een nVent HOFFMAN Express Customization Center.
  3. Het label aan de buitenzijde krijgt een nieuw artikelnummer om verwarring of onduidelijkheid te vermijden.