Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

nVent ERIFLEX FleXbus Advanced

Eenvoudig te installeren flexibele oplossingen voor vermogen aansluitingen van 500 A tot 6300 A

nVent ERIFLEX FleXbus is een innovatieve en gepatenteerde oplossing om verbinding te maken tussen twee elektrische installaties, zoals transformatoren, verdeelkasten, generatoren of grote ononderbroken stroomvoorzieningssystemen (uninterrupted power supply, UPS). Door het unieke concept is FleXbus een alternatieve oplossing voor een voedingsaansluiting die tot 50% sneller kan worden geïnstalleerd met minimaal 20% lagere totale installatiekosten.

ERIFLEX FleXbus System Overview

Play

OPERATIONELE VOORDELEN

  • Veelzijdig, aanpasbaar, gebruikersvriendelijk en geen specifiek gereedschap nodig
  • Aantrekkelijk voor korte afstanden, tot 25 meter.
  • Geen gespecialiseerde medewerkers nodig dankzij kant-en-klare oplossing
  • Zeer flexibele geleider die geen buigradius hoeft te volgen
  • Realiseer vrijwel elke lay-out en overwin alle onvolkomenheden die op de locatie aanwezig zijn
  • Geen kabelgoot nodig voor ondersteuning van FleXbus-geleiders

TIJDBESPAREND

  • Tot 50% sneller te installeren dan busduct of kabelverbinding in kabelgoot met meerdere kabels en kabelschoenen

 

BETROUWBAARHEID EN VEILIGHEID

  • IEC wereldwijd getest en gecertificeerd
  • Rookarm, halogeenvrij, vlamvertragend en tegen hoge temperaturen bestendig
Time-Saving-Reliability-Safety_444x274.jpg
Space-Weight_444x274 (002).jpg

RUIMTE EN GEWICHT

  • Slechts een geleider per fase van 400 kVA (560 A) tot 1600 kVA (2250 A) en twee geleiders per fase voor 2000 kVA (2800 A) tot 3150 kVA (4435 A) wanneer de kabeloplossing meerdere geleiders per fase vereist
  • Drie FleXbus-geleiders per fase voor 5.000 & 6.300 A
  • Geen specifieke techniek/studie of strikte installatiemeting nodig
  • Totale besparing op de installatiekosten van minimaal 20%

Overzicht van FleXbus-oplossingen

Overzicht van het verbindingssysteem voor laagspanningsstroom met producten en accessoires.

Solution-Overview_324x200 (002).jpg

Meer informatie

Vergelijking FleXbus

Vergelijking met andere oplossingen zoals kabels en busducts bij een omgevingstemperatuur van 30 °C.

Comparison_324x200 (002).jpg

Meer informatie

Thermal_Mgmt_Icon_black_1.png

Onze berekenings- en selectietool is online beschikbaar. Neem contact op met uw nVent ERIFLEX-vertegenwoordiger of meld uzelf online aan.

Nu aanvragen

ACS-30_Program_Integrator_Icon-COM_black_1.png

Meer informatie? Raadpleeg de beschikbare nVent ERIFLEX-documentatie.

Ga naar hulpbronnen

Klaar om aan de slag te gaan?

Neem contact op met uw nVent ERIFLEX-vertegenwoordiger of met ons via ERIFLEX.FleXbus@nVent of via de onderstaande knop.

Contact