nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve


nVent ERIFLEX Zipflex Sleeve
Details
Bronnen
Kenmerken
- Quick and easy screening
- Installation tool included
- Halogen free
Specificaties
Kleur | Zwart |
Materiaal | Polypropyleen |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94HB |
Werktemperatuur | -22 to 284 °F |
Werktemperatuur | -30 to 140 °C |
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.