Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors - ROG550 Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERIFLEX Rogowski Sensors

Flexible, lightweight, and easy to install, nVent ERIFLEX Rogowski coils are ideal for retrofitting and energy monitoring applications. These sensors have been used for decades to measure alternating current (AC) with high accuracy and reliability.

Thanks to their air-core design, Rogowski coils eliminate the need for a magnetic core, resulting in a non-saturating, flexible structure that can be easily looped around conductors. This design ensures precise measurement of the AC component without distortion, even under high current conditions.

The Rogowski coil operates on a simple yet effective principle: an air-cored toroidal coil is placed around the conductor. The magnetic field generated by the AC current induces a voltage in the coil, which is proportional to the rate of change of the current. This signal is then integrated electronically to produce an output that is directly proportional to the current flowing through the conductor.

Lees meer Minder lezen
  • RoHS
  • CE
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Uitgangsaansluiting 3 x 22 AWG afgeschermd
Frequentie 50 - 60 Hz
Lusweerstand 70 - 900 Ω
Max. Stroom 100kA
Bedrijfstemperatuur -22 to 176 °F
Bedrijfstemperatuur -30 to 80 °C
Opslagtemperatuur -40 to 176 °F
Opslagtemperatuur -40 to 80 °C
Nauwkeurigheid stroommeting Klasse 0.5-A1 volgens IEC 61869-10
Voldoet aan IEC 60529
Installatie Intern;Binnenshuis
Beschermingsgraad IP67
Materiaal buitenste mantel Thermoplastisch polyurethaan UL94-V0
Kleur Geel
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
ROG300 ROG350 ROG450 ROG550 ROG600 ROG800
Cord diameter 8.3 ±0.2 mm
Fastening system Bayonet holder for secure and easy mounting
Nominal output 100 mV/kA @ 50 Hz (RMS)
Overvoltage category 1000 V CAT III / 600 V CAT IV
Insulation test voltage 7400 V RMS for 5 seconds

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop