nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit


nVent ERIFLEX FleXbus IP66 Upgrade Kit
Details
Bronnen
Video
Kenmerken
- Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing
- Increases the dustproof and waterproof level
- Halogen free
Specificaties
Krimpverhouding | 4:1 |
Werktemperatuur | -55 to 130 °C |
Werktemperatuur | -67 to 266 °F |
Vormtemperatuur | 135 °C Min |
Vormtemperatuur | 275 °F Min |
Installatiehandleiding / instructieblad
Technisch handboek
Certificeringen
IEC 61439-1 FleXbus 1X01084-06
English,French
IEC 61439-1



- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.