Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH38964.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

MBJYG-aarding en -hechting vlechtwerk, vertind koper, halogeenvrij

MBJYG Grounding and Bonding Braids are a reliable and convenient ground solution for applications that require flexibility and durability. Designed with halogen-free and flame retardant yellow green insulation, MBJYG braids are made with tinned copper ground braids and solid palms that are ready to install without any additional cutting, stripping, crimping or punching. MBJYG braids also do not require the addition of tin or crimped lugs and the proprietary manufacturing process helps optimize the electrical contact between each wire and helps eliminate moisture issues in the palms, helping prevent corrosion and extend the useful life of the braid.

Lees meer Minder lezen
  • Bureau Veritas
  • UL
  • cUL
  • CE, ERIFLEX MBJ
  • RoHS
Deze pagina afdrukken
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop
Details

Kenmerken

Specificaties

Diëlektrische sterkte 15
Nominale spanning, UL/CSA/IEC 600V
Bedrijfstemperatuur -55 to 125 °C
Bedrijfstemperatuur -67 to 257 °F
Materiaal Koper;Polyolefine
Halogeenvrij nominaal vermogen EN 14582
Voldoet aan IEC® 60439,1;IEC® 61439,1
Voltooien Ingeblikt
Brandbaar vermogen UL® 224 VW-1
Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal

Diagrammen

Bronnen
Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Technische ondersteuning of een offerte nodig? Wij zijn er om u te helpen.
Contact Waar te koop