FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Vertind koper


FTCBI Insulated Flat Braid in Coil, Vertind koper
Details
Bronnen
Kenmerken
- Braids in coil are mainly used for power distribution or earthing applications
- Non-magnetic material
- Tinned finish provides a theft-deterrent appearance
Specificaties
Afwerking | Vertind |
Isolatiedikte | 0.04" |
Isolatiedikte | 1 mm |
Isolatiespanning | 450V |
Ontvlambaarheidsklasse | UL® 94V-0 |
Temperatuur | 158 °F Max |
Temperatuur | 70 °C Max |
Brochure
Certificeringen
NF EN 61439-1 :2012
English,French
RTCBI, RRCBI, FTCBI
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.