ABS afstelbaar railsteunprofiel
Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.
ABS afstelbaar railsteunprofiel
Details
Toepassingsafbeeldingen
Bronnen
CAD
Kenmerken
- RoHS-conform
- For use with ABS Adjustable Busbar Support Insulator Modules
- Drill holes in field for custom distances between phases
- Improve bending resistance by interlocking or stacking two profiles
- Attach profiles together or attach profile to the panel structure using ABS Adjustable Busbar Support Profile Stiffener
Specificaties
Installatiehandleiding / instructieblad
Certificeringen
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
English
IEC 61439-1 (2017)
CE, ERIFLEX ABS
English
EN 61439-1
- Waarschuwing
- nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.