Server- en netwerkracks
EEN BEPROEFDE WERELDLEIDER IN ELEKTRONISCHE KASTEN
Hoe complexer en veeleisender de voorwaarden van uw IT-infrastructuur, hoe meer u nodig hebt vanuit uw serverkast of netwerkkast. De racks van nVent bieden uitstekende eigenschappen voor het verbinden en beschermen van UW IT-middelen. Al onze kasten zijn ontworpen om te voldoen aan complexe eisen op het gebied van laadcapaciteit, kabelbeheer en beveiliging.
NVent-serverkasten en netwerkkasten variëren van esthetisch aantrekkelijke, functionele en eenvoudige elektronische modellen tot hoogfrequente afgeschermde, schokbestendige en trillingsbestendige ontwerpen.
Een reeks producten voor een verscheidenheid aan toepassingen
Netwerkrekken
Rack voor passieve en actieve netwerkapparatuur en servers.
- Stand-alone of naast elkaar geplaatste kastconfiguraties
- Hoogtebereik van 24 tot 47 u.
- Geglazuurde voor- en gewone achterdeur
- Gemakkelijke toegang aan alle zijden
- Maak de oplossing compleet met kabelbeheer, verhoogde bovendeksels of ventilatorinzetstukken van bovenklep
Kabelrekken
Gegevenskasten kunnen naast elkaar of op zichzelf worden geplaatst. Geïntegreerde accessoires ondersteunen gestructureerde bekabeling in 3 assen. De racks kunnen eenvoudig naast de serverracks worden geplaatst en in een insluitingssysteem worden geïntegreerd.
- Kasten zijn ontworpen voor het maken van rijen en insluitingsoplossingen
- De geïntegreerde luchtpanelen ondersteunen verschillende manieren van bekabeling
- Geoptimaliseerde kabelinvoerzones
- Hoge statische belasting van 1,600 kg
- 19-inch rekhoeken in stappen van 25 mm voor eenvoudige uitsparing
Colocatie-rekken
Veilige colocatiekasten met vergrendelingsmechanisme beschermen IT-bedrijfsmiddelen tegen ongeoorloofde toegang.
- Breed assortiment colocatie kasten met 2, 3 of 4 compartimenten
- Afzonderlijke kabelgoten voor voeding en gegevens naar elk compartiment
- hoogte van 2000, 2200 en 2450 mm bij breedtes van 600 en 800 mm
- Tweepuntsvergrendeling met numerieke of sleutelvergrendeling
Rekken met zwenkwielen
Vooraf ontworpen serverrek met geïntegreerde zwenkwielen voor eenvoudig transport in de witruimte, zelfs voor geïntegreerde racks. Zodra de kast op zijn plaats zit, wordt de gegevenskast met verstelbare voetjes vastgezet.
- Ontworpen voor het maken van rijen en insluitingsoplossingen
- De geïntegreerde luchtpanelen ondersteunen verschillende manieren van bekabeling
- Geoptimaliseerde kabelinvoerzones
- Hoge statische belasting van 1,600 kg
- Rekhoeken zijn gemakkelijk verzonken