Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

IT Precision Slides

IT-precisiedia's

Flexibele productmogelijkheden

Profielen voor zwaar gebruik, perfect voor het AI-tijdperk en High Density Computing

nVent heeft meer dan 20 jaar ervaring in het ontwerpen van precisielagiers en innovatie en werkt met de beste in de branche, waaronder toonaangevende ODM-serverfabrikanten, cloudserviceproviders en systeemintegrators.

Hoge kwaliteit (proces) en ontwerp:

  • Uiterst nauwkeurige productieapparatuur (Rolvorming / Stansen / Montage / Testen).
  • Alle producten voldoen aan RoHS, REACH-voorschriften.
  • Innovatieve ontwerpmogelijkheden en meer dan 100 patenten.

Aanpasbare profielbreedtes:nVent past de profielbreedtes aan om te voldoen aan de industriestandaarden wanneer het serverchassis wordt uitgebreid om te voorzien in krachtigere computermogelijkheden.

Universele compatibiliteit: Installatie zonder gereedschap op het rek, profielen kunnen worden gebruikt met elke server en gatenpatroon, met aangepaste montage beschikbaar.

Kabelgeleider (CMA):

  • Installatie zonder gereedschap aan weerszijden van het rek voor flexibiliteit.
  • CMA-verlengstuk tot 950 mm.

Uitgebreid portfolio: Inclusief vaste rails, frictieluiken en kogellagers, die tot 100 kg ondersteunen in verschillende maten.

Compatibiliteit diepte: Kan worden aangepast aan een verscheidenheid aan cabinedieptes.

CIS Server Slide

Kenmerken en voordelen van de glijplaat van het kogellager

  • Verkrijgbaar in meerdere maten en profielen om te voldoen aan industriestandaarden
  • Ultradun ontwerp voor optimale ruimte
  • Extra lang reisprofielen
  • Beste CMA in zijn klasse
  • De soepele schuifbediening maakt eenvoudige bewegingen van het chassis mogelijk
  • Volledige verlenging biedt toegang tot kabels
  • Schone werking: geen metaalschilfering of geluid
  • Eenvoudig onderhoud
CIS Server Slide

Functies en voordelen van frictieprofielen

  • Verkrijgbaar in meerdere maten om te voldoen aan industriestandaarden
  • Duurzaamheid
  • Eenvoudig onderhoud
  • Ontwerp met lage duw-/trekkracht

Technische mogelijkheden

  • Meer dan 20 jaar ervaring met internationale topmerken
  • Ervaren team van ingenieurs over de hele wereld
  • Uitgebreide testlaboratoria voor het valideren van de prestaties en mogelijkheden van de profielen in de praktijk


Recente innovaties zijn onder andere:

  • Nieuwe functies voor dompelgekoelde servers
  • Zware profielen voor hogere belastingen
  • Langere reisprofielen
  • Ergonomische verbeteringen
  • Nieuwe profielen afgestemd op serverinnovatie
  • Profielen voor zwaar gebruik voor AI
enlogic benefits3

Productie op schaal

Met de cijfers:

  • Meer dan 160.000 vierkante ft productieruimte
  • Verzending van miljoenen profielen per jaar

Kenmerken zijn onder andere:

  • Rolvorming
  • Stansen
  • Draadrolvorming
  • Ontworpen lineaire bewegingsprofielen
  • Elektronische montage
Bangkok

Bangkok

Wuxi

Wuxi