Skip to main content
Selecteer uw land/taalvoorkeur

PH37594.jpg image Beweeg over de afbeelding om te vergroten of klik om te vergroten.

nVent ERICO Cadweld Exolon, Kabel naar staal, VS, Stalen pijp, 2/0 concentrisch, 4"-6" pijp

Catalogusnr# XLVSC2GV5C

De in 1988 ontwikkelde nVent ERICO Cadweld Exolon-verbindingen betekenden een belangrijke vooruitgang op het gebied van gelaste elektrische verbindingen voor gevoelige binnentoepassingen zoals in datacentra, ziekenhuizen en andere “cleanroom”-omgevingen. Dankzij de vrijwel volledige afwezigheid van rook en een uniek elektronisch startsysteem is dit een ideale oplossing voor gevoelige toepassingen. Elk nVent ERICO Cadweld Exolon-pakket bevat keramische filters die met extreem lage emissies een verbinding produceren.

Lees meer Minder lezen
  • cUL
  • UL
Deze pagina afdrukken
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us
Details

Kenmerken

Specificaties


Productkenmerken

Gegevens gekopieerd
Metrisch   |   Imperiaal
W-XL-XX-X-XX-LH-XX-L-M
W* Slijtplaten Vermindert mechanische slijtage van mallen bij kabelinvoerpunten
XL ERICO CADWELD EXOLON-aanduiding
XX Malfamilie
X Prijssleutel
XX Formaat elektriciteitsbuis
LH Lasuiteinde LH = las aan linkeruiteinde geleider
RH = las aan rechteruiteinde geleider
(Alleen voor mallen van het VN-type)
XX Formaat pijp
L* Gespleten smeltkroes Het gegoten gedeelte is gesplitst op mallen met horizontale opening voor eenvoudiger reiniging
M* Alleen mal
* Leeg als geen

Diagrammen

Toepassingsafbeeldingen Bronnen Aanvullende productgegevens

Aanvullende productgegevens

Waarschuwing
nVent-producten moeten alleen worden geïnstalleerd en gebruikt zoals aangegeven in de instructiebladen en trainingsmateriaal van nVent. Instructiebladen zijn beschikbaar op www.nvent.com en bij uw nVent klantenservicevertegenwoordiger. Onjuiste installatie, misbruik, verkeerde toepassing of ander falen om de instructies en waarschuwingen van nVent volledig te volgen, kan leiden tot productstoringen, schade aan eigendommen, ernstig lichamelijk letsel en de dood en/of uw garantie ongeldig maken.
Need technical support or a quote, we’re here to assist.
Contact Us